WKŁ. BEZP. CYL. AM 4 A 8,5 X 31,5
WKLAP
Legrand
WKŁ. BEZP. CYL. AM 4 A 8,5 X 31,5
REF. 012004
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245060120047
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
13,15 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 8.5 mm |
---|---|
Rozmiar | 8x32 mm |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Głębokość | 32 mm |
Napięcie znamionowe | 400 V |
Charakterystyka | aM (ochrona zwarciowa silników) |
Prąd znamionowy | 4 A |
Rodzaj wskaźnika zadziałania | Inne |
---|---|
Model | Bezpiecznik ceramiczny |
Zdolność łączeniowa | 20 kA |
Strata mocy przy prądzie znamionowym | 0.6 W |
Zakres częstotliwości pracy | 42-62 Hz |
Zakres temperatury pracy | -25-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ