Skip to main content
Logo print

WKŁ. BEZP. CYL. AM 16 A 10,3 X 38 HPC

WKLAP Legrand

WKŁ. BEZP. CYL. AM 16 A 10,3 X 38 HPC

REF. 013016 PKWiU 27.12.21.0 EAN. 3245060130169
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
15,65 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Szerokość 10 mm
Rozmiar 10x38 mm
Rodzaj napięcia AC/DC
Głębokość 38 mm
Napięcie znamionowe 500 V
Charakterystyka aM (ochrona zwarciowa silników)
Prąd znamionowy 16 A
Rodzaj wskaźnika zadziałania Inne
Model Bezpiecznik ceramiczny
Zdolność łączeniowa 120 kA
Strata mocy przy prądzie znamionowym 1.9 W
Zakres częstotliwości pracy 42-62 Hz
Zakres temperatury pracy -25-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -40-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)