VALENA LIFE GNIAZDO 2 X RJ 45 KAT. 5E FTP KREMOWE
LCSRJ
Legrand
VALENA LIFE GNIAZDO 2 X RJ 45 KAT. 5E FTP KREMOWE
REF. 753254
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970618917
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
153,44 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż natynkowy | Nie |
---|---|
Montaż podtynkowy | Tak |
Kanał instalacyjny | Nie |
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Nie |
Sposób mocowania | Śrubowy |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
Rodzaj złącza wtykowego | RJ45 8(8) |
Z gniazdami/złączami | Tak |
Do liczby gniazd/złączy | 2 |
Kategoria | 5E |
Kolor | Inne |
Numer RAL | 1013 |
Typ połączenia | Zacisk nożowy IDC |
Gniazda ekranowane | Nie |
Odizolowane połączenia uziemiające | Nie |
Z polem tekstowym | Nie |
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający | Nie |
Sposób montażu połączenia ekranowanego | Brak |
Kierunek wylotu | Prosty |
Z ochroną przeciwpyłową | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
---|---|
Kodowane mechanicznie | Nie |
Kodowanie kolorem | Tak |
Szerokość osprzętu | 74.7 mm |
Wysokość osprzętu | 74.7 mm |
Głębokość osprzętu | 37 mm |
Głębokość wbudowania | 27.2 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Średnica otworu montażowego | 0-0 mm |
Maksymalna średnica kabla wejściowego | 9 mm |
Typ przepustu | Nie dotyczy |
Rozstaw punktów mocowania - w pionie | 0-0 mm |
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie | 0-0 mm |
Uchwyt na kabel | Nie dotyczy |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
3 dokumenty
Certyfikat
AoC-SA02_SB02_ac109589
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_C5e_FTP_32753_ac1181030
(0.07 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_C5e_FTP_32753_ac1181029
(0.07 Mo)
WYBIERZ