UPS KEOR LP 3 KVA (6XIEC/2XFR)
UPSD
Legrand
UPS KEOR LP 3 KVA (6XIEC/2XFR)
REF. 310159
PKWiU 27.90.11.0
EAN.
3414970499325
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
5 625,35 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres napięcia wejściowego | 210-240 V |
---|---|
Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz |
Liczba faz napięcia wejściowego | 1 |
Zakres napięcia wyjściowego | 230-232 V |
Częstotliwość wyjściowa | 50-60 Hz |
Wyjściowa moc czynna | 2700 W |
Wyjściowa moc pozorna | 3000 VA |
SNMP | Nie |
Rodzaj napięcia | AC |
Wysokość | 322 mm |
---|---|
Szerokość | 189 mm |
Głębokość | 444 mm |
Ciężar | 23 kg |
Czas przejścia do pełnego obciążenia | 5 min |
Zarządzanie przez sieć | Tak |
Technologia USV | Online |
Rodzaj budowy | Wolnostojący |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Whitepaper
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ