UCHWYT MONTAŻOWY - 10 LUB 4X2 MODUŁY POZIOMO LUB PIONOWO
AUCEM
Legrand
UCHWYT MONTAŻOWY - 10 LUB 4X2 MODUŁY POZIOMO LUB PIONOWO
REF. 080254
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060802547
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
76,62 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 284 mm |
---|---|
Sposób montażu | Montaż śrubowy |
Głębokość | 15.7 mm |
Wysokość | 77 mm |
Sposób montażu mechanizmu | Strona przednia |
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) | 10 |
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) | 1 |
Z puszką montażową | Nie |
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Do montażu w puszce 60 mm | Nie |
Z gwoździem | Nie |
---|---|
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Do montażu na szynie DIN TH 35 mm | Nie |
Model | Montaż podtynkowy |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk galwaniczny/elektrolityczny |
Materiał | Metal |
Ze śrubami | Nie |
Montaż podtynkowy | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
10 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002285
(0.47 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ