Skip to main content
Logo print

TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-24/48 250 VA

TRAFO Legrand

TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-24/48 250 VA

REF. 044235 PKWiU 27.11.42.0 EAN. 3245060442354
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
899,89 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Wykonany jako transformator bezpieczeństwa Tak
Wykonany jako transformator separacyjny Nie
Wykonany jako autotransformator Nie
Napięcie pierwotne 1 215-215 V
Napięcie pierwotne 2 230-230 V
Napięcie pierwotne 3 245-245 V
Napięcie pierwotne 4 385-385 V
Napięcie pierwotne 5 400-400 V
Napięcie pierwotne 6 415-415 V
Napięcie wtórne 1 24-24 V
Napięcie wtórne 2 48-48 V
Znamionowa moc pozorna 250 VA
Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85 B
Odporność na zwarcie Nie
Względne napięcie zwarcia 6.09 %
Szerokość 106 mm
Wysokość 123 mm
Głębokość 115 mm
Stopień ochrony (IP) IP2X
Rdzeń toroidalny Nie
Do montażu PCB Nie
Wersja modułowa Tak
Odporność udarowa IK04
Rodzaj napięcia AC
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Typ połączenia Zacisk śrubowy

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F00282EN-06.pdf pdf (1.92 Mo)
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
044215.dwg dwg (0.11 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-039-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
Certyfikat