SZAFKA WISZĄCA DO MONTAŻU 9U SZER. 600 X GŁ. 600
LCSSZ
Legrand
SZAFKA WISZĄCA DO MONTAŻU 9U SZER. 600 X GŁ. 600
REF. 646261
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970968081
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 046,80 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Płaszczyzna montażowa | Strona przednia |
---|---|
Model | Ze ścianami stałymi |
Rodzaj szyny profilowanej | L-kształtny |
Liczba drzwi | 1 |
Rodzaj wentylacji | Pasywny |
Szerokość | 608 mm |
Wysokość | 492 mm |
Głębokość | 608 mm |
Rozstaw | 19 cali (482,6 mm) |
Liczba jednostek U | 9 |
Maks. obciążenie/ładowność | 27 kg |
Z pokrywą dachową | Tak |
Z uziemieniem | Tak |
---|---|
Z drzwiami przednimi | Tak |
Ze ścianami bocznymi | Tak |
Rozkładane | Tak |
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7016 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Stopień ochrony (NEMA) | Inne |
Odporność udarowa | IK08 |
Wyposażony w drzwi lub osłonę | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ