SZAFA WISZĄCA DWUCZĘŚCIOWA 15U SZER. 600 X GŁ. 610
LCSSZ
Legrand
SZAFA WISZĄCA DWUCZĘŚCIOWA 15U SZER. 600 X GŁ. 610
REF. 646223
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970967916
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
2 215,99 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Płaszczyzna montażowa | Strona przednia |
---|---|
Model | Ze ścianami uchylnymi |
Rodzaj szyny profilowanej | L-kształtny |
Liczba drzwi | 1 |
Rodzaj wentylacji | Pasywny |
Szerokość | 600 mm |
Wysokość | 759 mm |
Głębokość | 615 mm |
Rozstaw | 19 cali (482,6 mm) |
Liczba jednostek U | 15 |
Maks. obciążenie/ładowność | 45 kg |
Z pokrywą dachową | Tak |
Z uziemieniem | Tak |
---|---|
Z drzwiami przednimi | Tak |
Ze ścianami bocznymi | Tak |
Rozkładane | Tak |
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7016 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Stopień ochrony (NEMA) | Inne |
Odporność udarowa | IK08 |
Wyposażony w drzwi lub osłonę | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ