SZAFA MARINA 500 X 400 X 200
MARIN
Legrand
SZAFA MARINA 500 X 400 X 200
REF. 036252
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060362522
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 574,38 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
---|---|
Rodzaj pokrywy | Drzwi |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Zamknięty |
Rodzaj drzwi | Pojedynczy |
Transparentna pokrywa/drzwi | Nie |
Z zamkiem | Tak |
Wysokość | 500 mm |
Szerokość | 400 mm |
Głębokość | 200 mm |
Głębokość wbudowania | 205 mm |
Głębokość wewnętrzna | 178 mm |
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej | 2.5 mm |
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej | 2.8 mm |
Kolor | Szary |
---|---|
Numer RAL | 7035 |
Liczba otworów pod flansze | 0 |
Możliwość rozbudowy | Nie |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Z płytą montażową | Nie |
Do zastosowań zewnętrznych | Tak |
Do ochrony odgromowej | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Klasa ochronności | II |
Odporność udarowa | IK10 |
Podtrzymanie funkcji | Brak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
2 dokumenty
Autocad 3D
Plik BIM
WYBIERZ