Skip to main content
Logo print

SZAFA MARINA 1800 X 800 X 400

MARIN Legrand

SZAFA MARINA 1800 X 800 X 400

REF. 036287 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060362874
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
18 348,56 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Sposób montażu Montaż natynkowy
Rodzaj pokrywy Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy Zamknięty
Rodzaj drzwi Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi Nie
Z zamkiem Tak
Wysokość 1860 mm
Szerokość 800 mm
Głębokość 463 mm
Głębokość wbudowania 487 mm
Głębokość wewnętrzna 380 mm
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej 4 mm
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej 4 mm
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Liczba otworów pod flansze 2
Możliwość rozbudowy Nie
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Z płytą montażową Nie
Do zastosowań zewnętrznych Tak
Do ochrony odgromowej Tak
Stopień ochrony (IP) IP66
Klasa ochronności II
Odporność udarowa IK10
Podtrzymanie funkcji Brak

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
041650-02.pdf pdf (1.51 Mo)
Poradnik techniczny
Dane techniczne
F01090EN-01.pdf pdf (0.93 Mo)
2 dokumenty
Autocad 3D
036287.dwg dwg (0.07 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-FR 716848 (0.38 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details