Skip to main content
Logo print

SZAFA MARINA 1000 X 800 X 300 OKNO

MARIN Legrand

SZAFA MARINA 1000 X 800 X 300 OKNO

REF. 036283 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060362836
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
7 668,90 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Sposób montażu Montaż natynkowy
Rodzaj pokrywy Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy Zamknięty
Rodzaj drzwi Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi Tak
Z zamkiem Tak
Wysokość 1000 mm
Szerokość 800 mm
Głębokość 300 mm
Głębokość wbudowania 305 mm
Głębokość wewnętrzna 261 mm
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej 3.5 mm
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej 4 mm
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Liczba otworów pod flansze 0
Możliwość rozbudowy Nie
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Z płytą montażową Nie
Do zastosowań zewnętrznych Tak
Do ochrony odgromowej Tak
Stopień ochrony (IP) IP66
Klasa ochronności II
Odporność udarowa IK10
Podtrzymanie funkcji Brak

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
F00635EN-04.pdf pdf (3.02 Mo)
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
LE08303AA-01.pdf pdf (1.32 Mo)
2 dokumenty
Autocad 3D
036283.dwg dwg (0.18 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-FR 716848 (0.38 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details