SWITCH 1GIGA NA SZYNĘ TH35
MULTI
Legrand
SWITCH 1GIGA NA SZYNĘ TH35
REF. 413009
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064130097
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 512,37 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Ethernet | Tak |
---|---|
Liczba portów 10/100 Mbps RJ45 | 0 |
Liczba portów 10/100/1000 Mbps RJ45 | 5 |
Liczba portów 1000 Mbps RJ45 | 0 |
Liczba portów 10 Gbps RJ45 | 0 |
Liczba portów 10 Gbps Mini GBIC | 0 |
Liczba portów 100/1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
Liczba portów 1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
Liczba portów 40 Gbps Mini GBIC | 0 |
Liczba portów 100 Gbps Mini GBIC | 0 |
Liczba portów mieszanych RJ45 / Mini GBIC | 0 |
Liczba portów 1000 Mbps GBIC | 0 |
Liczba portów 10/100 Mbps M12 | 0 |
Liczba portów 100 Mbps SC | 0 |
Liczba portów 1000 Mbps SC (SX) | 0 |
Liczba portów 1000 Mbps SC (LX) | 0 |
Liczba portów 100 Mbps ST | 0 |
Liczba portów 100 Mbps POF | 0 |
Liczba portów 1000 Mbps POF | 0 |
Liczba innych portów | 5 |
Liczba portów PoE | 0 |
---|---|
Sposób montażu | Szyna montażowa DIN TH |
Liczba slotów modułowych | 4 |
Warstwa 2 | Tak |
Warstwa 3 | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Wysokość | 76 mm |
Szerokość | 71.2 mm |
Głębokość | 69.5 mm |
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483 | Tak |
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483 | Tak |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | 5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie znamionowe | 9-9 V |
Prąd znamionowy | 1.6-1.6 A |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ