STYK BEZPRĄDOWY CONNECTED
CX3 with Netatmo
Legrand
STYK BEZPRĄDOWY CONNECTED
REF. 412173
EAN.
3414972324885
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 100-240 V |
---|---|
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz | 100-240 V |
Rodzaj napięcia zasilającego | AC |
Liczba wejść cyfrowych | 1 |
Liczba wyjść cyfrowych | 1 |
Konfigurowalne wejścia cyfrowe | Nie |
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe | Nie |
Prąd wejściowy dla sygnału 1 | 0.5 mA |
Dozwolone napięcie wejściowe | 0-240 V |
Rodzaj napięcia wejściowego | AC |
Rodzaj wyjścia cyfrowego | Przekaźnik |
Dozwolone napięcie wyjściowe | 5-250 V |
Rodzaj napięcia wyjściowego | AC/DC |
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia | Nie |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 |
Liczba złączy PROFINET | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-232 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-422 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY | 0 |
Liczba złączy sprzętowych równoległych | 0 |
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 1 |
Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
Liczba złączy sprzętowych innych | 0 |
Z interfejsem optycznym | Nie |
Obsługa protokołu TCP/IP | Nie |
Obsługa protokołu PROFIBUS | Nie |
Obsługa protokołu CAN | Nie |
Obsługa protokołu INTERBUS | Nie |
Obsługa protokołu ASI | Nie |
Obsługa protokołu KNX | Nie |
Obsługa protokołu Modbus | Nie |
Obsługa protokołu Data-Highway | Nie |
Obsługa protokołu DeviceNet | Nie |
Obsługa protokołu SUCONET | Nie |
Obsługa protokołu LON | Nie |
Obsługa protokołu PROFINET IO | Nie |
---|---|
Obsługa protokołu PROFINET CBA | Nie |
Obsługa protokołu SERCOS | Nie |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | Nie |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | Nie |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | Nie |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | Nie |
Obsługa protokołu PROFIsafe | Nie |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | Nie |
Obsługa innych protokołów | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | Nie |
IO link master | Nie |
Akcesoria systemowe | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP3X |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
Opóźnienie przy zmianie sygnału | 200-300 ms |
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik | Nie |
Możliwość montażu na szynie | Tak |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | Nie |
Możliwy montaż panelowy | Nie |
Możliwy montaż stelażowy (rack) | Nie |
Do układów bezpieczeństwa | Nie |
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508 | Brak |
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1 | Brak |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | Nie |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | Nie |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów | Brak |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
Szerokość | 17.8 mm |
Wysokość | 95.9 mm |
Głębokość | 71 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
Decl. UE RED-20-472 2
(0.04 Mo)
WYBIERZ