![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416259-LEGRAND-1000.jpg)
STYCZNIK PRZEMYSŁOWY CTX3 150 3P 130A 2NO+2NC 400-440V AC, ZACISKI KLATKOWE
CTX3
Legrand
STYCZNIK PRZEMYSŁOWY CTX3 150 3P 130A 2NO+2NC 400-440V AC, ZACISKI KLATKOWE
REF. 416259
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970403025
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 482,88 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 340-484 V |
---|---|
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 340-484 V |
Rodzaj napięcia sterowania | AC |
Liczba styków głównych rozwiernych | 0 |
Liczba styków głównych zwiernych | 3 |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V | 160 A |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V | 130 A |
---|---|
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 60 kW |
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V | 90 A |
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V | 45 kW |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 2 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 2 |
Wersja modułowa | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ