STACJA ŁADOWANIA POJ. EL TYPU WALLBOX, 3F, 22KW, MODE 3, 1 PUNKT ŁADOWANIA, IP44, IK08, Z ZABEZPIECZENIEM 6MA DC
Green up
Legrand
STACJA ŁADOWANIA POJ. EL TYPU WALLBOX, 3F, 22KW, MODE 3, 1 PUNKT ŁADOWANIA, IP44, IK08, Z ZABEZPIECZENIEM 6MA DC
REF. 058002
PKWiU 27.12.31.0
EAN.
3414972345095
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wykonanie przyłącza od strony instalacji | 3-fazowe |
---|---|
Moc znamionowa | 22 kW |
Liczba punktów ładowania | 1 |
Maks. moc na punkt ładowania | 22 kW |
Szerokość | 295 mm |
Wysokość | 365 mm |
Głębokość | 140 mm |
Sposób montażu | Montaż ścienny |
Liczba złączy ładowania typu 1 | 0 |
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS | 0 |
Liczba złączy ładowania typu 2 | 0 |
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS | 0 |
Liczba gniazd ładowania typu 2 | 1 |
Liczba złączy ładowania typu GB AC | 0 |
Liczba złączy ładowania typu GB DC | 0 |
Liczba gniazd ładowania typu GB | 0 |
Liczba gniazd ładowania typu 3 | 0 |
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO | 0 |
Liczba gniazd CEE | 0 |
Z przyłączem | Nie |
Liczba domowych gniazdek elektrycznych | 0 |
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A | 0 |
Długość kabla ładowania | 0 m |
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B | 0 |
Z wyłącznikiem nadprądowym | Tak |
---|---|
Z licznikiem energii | Nie |
Z wyświetlaczem | Nie |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
Odporność udarowa | IK08 |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -25-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Napięcie znamionowe | 380-415 V |
Kolor | Biały |
Podłączony obiekt | Tak |
Rodzaj sterowania | Bluetooth , OCPP 1.6J |
Sklep z aplikacjami do pobrania | App Store , Google Play Store |
Sposób programowania | Oprogramowanie internetowe |
Sterowanie głosowe | Nie |
Interoperacyjność protokołów | Tak |
Połączenie z Internetem | Nie |
Nazwa aplikacji | EV Charge |
Funkcja używania produktu | Ładowanie pojazdów elektrycznych |
Programowalny | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Firmware
WYBIERZ