![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SPINKA KABLOWA
KIOPS
Legrand
SPINKA KABLOWA
REF. 330218
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245063302181
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
10,40 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Montaż pokrywy | Nie |
Szerokość pokrywy | 0 mm |
Głębokość kanału elektroinstalacyjnego | 50 mm |
Z wyrównaniem potencjału | Nie |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
---|---|
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Sposób montażu | Inne |