This product is obsolete
SISTENA LIFE ZAŚLEPKA PEARL
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE ZAŚLEPKA PEARL
REF. 771578
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067715789
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Kształt soczewki | Prostokątny |
Szerokość otworu | 64 mm |
Wysokość otworu | 54 mm |
Kolor | Inne |
Odporność udarowa | IK02 |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-50 °C |