This product is obsolete
SISTENA LIFE RAMKA PEARL POCZWÓRNA PIONOWA
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE RAMKA PEARL POCZWÓRNA PIONOWA
REF. 771508
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067715086
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 4 |
---|---|
Kierunek montażu | Pionowy |
Liczba jednostek w poziomie | 1 |
Liczba jednostek w pionie | 4 |
Z ramką montażową | Nie |
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Beżowy |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | IK02 |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Szerokość | 91 mm |
Wysokość | 296 mm |
Głębokość | 12 mm |
Wysokość wbudowania | 0 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-50 °C |
Gatunki drewna | Nie dotyczy |
Certyfikacja drewna | Nie dotyczy |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |
Dokumentacja
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-NL-15251
(0.07 Mo)
Certyfikat
VDE-119371
(1.17 Mo)
Certyfikat
OC / CB-74761
(0.46 Mo)
WYBIERZ