This product is obsolete
SISTENA LIFE PLAKIETKA 45X45 METALIC
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE PLAKIETKA 45X45 METALIC
REF. 771367
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067713679
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor | Aluminium |
---|---|
Numer RAL (zbliżony) | 7040 |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Z polem tekstowym | Nie |
Model zamykany | Nie |
Wymiary | Kwadratowy 45 / kwadratowy 45 |
Szerokość osprzętu | 64 mm |
Wysokość osprzętu | 54 mm |
---|---|
Głębokość osprzętu | 10 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-50 °C |
Model antybakteryjny | Nie |