Skip to main content
Logo print

ROZŁĄCZNIK VISTOP 160 A 3P ST. CZERWONY

VIST1 Legrand

ROZŁĄCZNIK VISTOP 160 A 3P ST. CZERWONY

REF. 022551 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3245060225513
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 506,38 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Jako rozłącznik główny Tak
Jako rozłącznik remontowy Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa Nie
Jako wyłącznik awaryjny Nie
Jako przełącznik nawrotny Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC 690 V
Znamionowe napięcie pracy 690-690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu 160 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V 160 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw 3.5 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V 88 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V 88 kW
Liczba biegunów 3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych 0
Liczba styków pomocniczych zwiernych 0
Liczba styków pomocniczych przełącznych 0
Opcjonalny napęd silnikowy Nie
Wbudowany napęd silnikowy Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy Nie
Budowa urządzenia Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego Nie
Do montażu czołowego centralnie Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych Tak
Do montażu pośredniego Nie
Kolor elementu sterowniczego Czarny
Rodzaj elementu wykonawczego Przełącznik
Z mechanizmem ryglującym Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP2X

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
0064DF903.pdf pdf (1.22 Mo)
Dane techniczne
F00185EN-05.pdf pdf (0.34 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
022551.dwg dwg (0.15 Mo)
1 dokument
Certyfikat

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details