ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 100A 3P
FR300
Legrand
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 100A 3P
REF. 406469
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064064699
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
155,06 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Jako rozłącznik główny | Tak |
---|---|
Jako rozłącznik remontowy | Nie |
Jako rozłącznik bezpieczeństwa | Tak |
Jako wyłącznik awaryjny | Nie |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 400 V |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 100 A |
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq | 4500 kA |
Liczba biegunów | 3 |
Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
Do montażu na płycie | Nie |
Do montażu tablicowego 4-otworowego | Nie |
Do montażu czołowego centralnie | Nie |
Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Tak |
Do montażu pośredniego | Nie |
Rodzaj elementu wykonawczego | Przełącznik |
Z mechanizmem ryglującym | Tak |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
---|---|
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP20 |
Szerokość | 53.1 mm |
Wysokość | 88.9 mm |
Głębokość | 76.4 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Kierunek zasilania | Od góry lub od dołu |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Przekrój zacisków | 4-50 mm² |
Typ połączenia | Kabel |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
6 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_718536
(0.33 Mo)
Certyfikat
NF-NF 623877A
(0.14 Mo)
Certyfikat
OC / CB-CB FR 623877C
(0.22 Mo)
Certyfikat
VDE-40036765
(1.22 Mo)
Certyfikat
VDE-40036740
(0.26 Mo)
Certyfikat
NF-NF208_1038
(0.55 Mo)
WYBIERZ