ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 16A 2P
FR300
Legrand
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 16A 2P
REF. 406431
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064064316
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
80,46 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Jako rozłącznik główny | Tak |
---|---|
Jako rozłącznik remontowy | Nie |
Jako rozłącznik bezpieczeństwa | Tak |
Jako wyłącznik awaryjny | Nie |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 400 V |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 16 A |
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq | 4500 kA |
Liczba biegunów | 2 |
Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
---|---|
Do montażu na płycie | Nie |
Do montażu tablicowego 4-otworowego | Nie |
Do montażu czołowego centralnie | Nie |
Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Tak |
Do montażu pośredniego | Nie |
Rodzaj elementu wykonawczego | Przełącznik |
Z mechanizmem ryglującym | Tak |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP20 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
6 dokumenty
Certyfikat
NF-NF 623880A
(0.16 Mo)
Certyfikat
VDE-40036737
(0.26 Mo)
Certyfikat
VDE-40036761
(1.23 Mo)
Certyfikat
NF-NF208_1036
(0.53 Mo)
Certyfikat
OC / CB-CB FR 623880C
(0.23 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_718527
(0.41 Mo)
WYBIERZ