ROZDZIELNICA RWN 1X6 DRZWI IZOLACYJNE PRZEZROCZYSTE
RWN
Legrand
ROZDZIELNICA RWN 1X6 DRZWI IZOLACYJNE PRZEZROCZYSTE
REF. 001420
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060014209
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
268,72 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
---|---|
Liczba rzędów | 1 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 8 |
Rodzaj pokrywy | Drzwi |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Zamknięty |
Rodzaj drzwi | Pojedynczy |
Transparentna pokrywa/drzwi | Tak |
Drzwi przepuszczające sygnał | Tak |
Z zamkiem | Nie |
Rodzaj zamknięcia | Inne |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Głębokość wbudowania | 67 mm |
Wysokość wbudowania | 209 mm |
Szerokość wbudowania | 201 mm |
Głębokość wewnętrzna | 47.5 mm |
Listwa zaciskowa uziemienia | Tak |
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego | Nie |
---|---|
Szyna DIN | Nie |
Z płytą montażową | Nie |
Możliwość rozbudowy | Nie |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9010 |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Wysokość | 213 mm |
Szerokość | 205 mm |
Głębokość | 71 mm |
Pojemność obudowy | 6 |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -10-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Dokumentacja
WYBIERZ