ROZDZIELNICA NAŚCIENNA XL3 125 2X18 DRZWI BIAŁE
XL125
Legrand
ROZDZIELNICA NAŚCIENNA XL3 125 2X18 DRZWI BIAŁE
REF. 401647
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064016476
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
653,01 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
---|---|
Liczba rzędów | 2 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 18 |
Rodzaj pokrywy | Drzwi |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Z otworem |
Rodzaj drzwi | Pojedynczy |
Transparentna pokrywa/drzwi | Nie |
Drzwi przepuszczające sygnał | Tak |
Z zamkiem | Tak |
Rodzaj zamknięcia | Cylinder |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Głębokość wbudowania | 124 mm |
Wysokość wbudowania | 446 mm |
Szerokość wbudowania | 446 mm |
Głębokość wewnętrzna | 128 mm |
Listwa zaciskowa uziemienia | Tak |
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego | Tak |
---|---|
Szyna DIN | Tak |
Z płytą montażową | Nie |
Możliwość rozbudowy | Nie |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Wysokość | 450 mm |
Szerokość | 450 mm |
Głębokość | 128 mm |
Pojemność obudowy | 36 |
Odporność udarowa | IK09 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Dokumentacja
4 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
1 dokument
Plik BIM
4 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 20.050
(0.47 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
Certyfikat
OC / CB-654749
(0.38 Mo)
WYBIERZ