Skip to main content
Logo print

ROZDZIELNICA IZOLACYJNA IP66 - IK08 180 X 140 X 86

OBUDP Legrand

ROZDZIELNICA IZOLACYJNA IP66 - IK08 180 X 140 X 86

REF. 035022 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060350222
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
167,72 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Sposób montażu Montaż natynkowy
Rodzaj pokrywy Pokrywa
Wykonanie/rodzaj pokrywy Zamknięty
Rodzaj drzwi Brak
Transparentna pokrywa/drzwi Nie
Z zamkiem Nie
Wysokość 200 mm
Szerokość 160 mm
Głębokość 94 mm
Głębokość wbudowania 94 mm
Głębokość wewnętrzna 80 mm
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej 2 mm
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej 2 mm
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Liczba otworów pod flansze 0
Możliwość rozbudowy Nie
Liczba wejść kablowych 0
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Z płytą montażową Nie
Do zastosowań zewnętrznych Tak
Do ochrony odgromowej Tak
Stopień ochrony (IP) IP66
Stopień ochrony (NEMA) 4X
Klasa ochronności II
Odporność udarowa IK08
Podtrzymanie funkcji Inne
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym Nie
Zakres temperatury pracy -25-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-70 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Poradnik techniczny
Dane techniczne
F00203EN-01.pdf pdf (0.18 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2014-116-V1-EN.pdf pdf (0.59 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details