Skip to main content
Logo print

ROZDZIELNICA ATLANTIC 500X400X160

ATLN Legrand

ROZDZIELNICA ATLANTIC 500X400X160

REF. 036913 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970696472
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 126,66 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Sposób montażu Montaż natynkowy
Rodzaj pokrywy Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy Zamknięty
Rodzaj drzwi Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi Nie
Z zamkiem Tak
Wysokość 500 mm
Szerokość 400 mm
Głębokość 160 mm
Głębokość wbudowania 165 mm
Głębokość wewnętrzna 140 mm
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej 1 mm
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej 1.5 mm
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Liczba otworów pod flansze 1
Możliwość rozbudowy Nie
Materiał obudowy Stal
Zabezpieczenie powierzchni Malowanie proszkowe
Z płytą montażową Tak
Do zastosowań zewnętrznych Tak
Do ochrony odgromowej Nie
Stopień ochrony (IP) IP66
Klasa ochronności I
Odporność udarowa IK10
Podtrzymanie funkcji Inne

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE08301AA-01.pdf pdf (0.77 Mo)
Dane techniczne
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Poradnik techniczny
2 dokumenty
Autocad 3D
036913.dwg dwg (0.07 Mo)
5 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR703246 (0.59 Mo)
Certyfikat
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-020-V1-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Certyfikat