ROZDZIELNICA ATLANTIC 1200X800X400
ATLN
Legrand
ROZDZIELNICA ATLANTIC 1200X800X400
REF. 036946
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970696717
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
5 071,62 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
---|---|
Rodzaj pokrywy | Drzwi |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Zamknięty |
Rodzaj drzwi | Pojedynczy |
Transparentna pokrywa/drzwi | Nie |
Z zamkiem | Tak |
Wysokość | 1200 mm |
Szerokość | 800 mm |
Głębokość | 400 mm |
Głębokość wbudowania | 405 mm |
Głębokość wewnętrzna | 380 mm |
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej | 1.25 mm |
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej | 1.8 mm |
Kolor | Szary |
---|---|
Numer RAL | 7035 |
Liczba otworów pod flansze | 1 |
Możliwość rozbudowy | Nie |
Materiał obudowy | Stal |
Zabezpieczenie powierzchni | Malowanie proszkowe |
Z płytą montażową | Tak |
Do zastosowań zewnętrznych | Tak |
Do ochrony odgromowej | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Klasa ochronności | I |
Odporność udarowa | IK10 |
Podtrzymanie funkcji | Inne |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
3 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
Autocad 3D
5 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
Certyfikat
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Certyfikat
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
WYBIERZ