REG OŚW DOTYK KOLOR ŚCIEM
Legrand
REG OŚW DOTYK KOLOR ŚCIEM
REF. 048860
EAN.
3245060488604
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z plakietką osłonową |
---|---|
Sposób działania | Sterowanie dotykowe |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Ściemniacz szeregowy | Nie |
Rodzaj obciążenia | Inne |
Wejście modułów dodatkowych | Nie |
Pamięć poziomu jasności | Tak |
Do zastosowania z przyciskiem | Nie |
Do zastosowania z czujnikiem ruchu | Nie |
Do zastosowania z czujnikiem obecności | Nie |
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym | Nie |
Do zastosowania z przyciskiem radiowym | Nie |
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Sposób mocowania | Montaż śrubowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
---|---|
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Przezroczysty | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Napięcie znamionowe | 230-230 V |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Napięcie sterowania | 16-16 V |
Szerokość osprzętu | 132 mm |
Wysokość osprzętu | 94 mm |
Głębokość osprzętu | 44.4 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 50 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |