PRZYŁĄCZA SZTYFTOWE (4 ÷ 25 MM2)
SL300
Legrand
PRZYŁĄCZA SZTYFTOWE (4 ÷ 25 MM2)
REF. 404905
PKWiU 27.32.13.0
EAN.
3245064049054
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
30,85 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba biegunów | 1 |
---|---|
Prąd znamionowy | 100 A |
Typ połączenia | Śrubowy |
Sposób montażu | Inne |
Liczba wejść | 1 |
Liczba wyjść | 1 |
Do przewodów jednożyłowych | Tak |
Do przewodów wielożyłowych | Tak |
Do przewodów linkowych | Nie |
Do przewodów linkowych bez tulejek | Nie |
Do przewodów linkowych cienkodrutowych | Nie |
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek | Nie |
Przekrój przewodu, wejście | 4-25 mm² |
---|---|
Przekrój przewodu, wyjście | 25-25 mm² |
Przekrój przewodu, wyjście AWG | 4-4 |
Osłona izolacyjna przed dotykiem | Tak |
Wysokość | 37 mm |
Szerokość | 17.5 mm |
Głębokość | 19 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Typ bloków dystrybucyjnych | Wielofunkcyjny |
Przekrój zacisków | 4-25 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |