PRZEPUST MEMBR. PLEXO MAX.FI25
PUSZK
Legrand
PRZEPUST MEMBR. PLEXO MAX.FI25
REF. 091900
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060919009
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
4,28 zł
/
sztuka
Product available in
50 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Zamknięty |
---|---|
Wkładka do dławnicy kablowej | Nie |
Kierunek wprowadzenia kabla | Okrągły |
Do przewodów o średnicy | 4-16 mm |
Średnica otworu | 27.5 mm |
Do ściany o grubości | 2.4-2.4 mm |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Wersja narożna | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
---|---|
Bezhalogenowe | Tak |
Kolor | Biały |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Zakres temperatury pracy | -25-40 °C |
Wysokość | 12.8 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Numer RAL | 9010 |
Typ przepustu | Elestyczne do otworowania |