PRZEPUST ISO 25 - 100SZT
RN65
Legrand
PRZEPUST ISO 25 - 100SZT
REF. 001957
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971093133
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
344,39 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Zamknięty |
---|---|
Wkładka do dławnicy kablowej | Tak |
Kierunek wprowadzenia kabla | Okrągły |
Liczba kabli | 1-1 |
Do przewodów o średnicy | 9-18 mm |
Średnica otworu | 15 mm |
Do ściany o grubości | 2.5-4 mm |
Rozmiar gwintu metrycznego | 25 |
Długość całkowita | 15 mm |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Termokurczliwość | Tak |
Wersja narożna | Nie |
---|---|
Materiał | Inne |
Gatunek materiału | Polipropylen (PP) |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Bezhalogenowe | Nie |
Kolor | Szary |
Gazoszczelność | Nie |
Ognioochronna | Nie |
Wodoszczelność | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP65 |
Zakres temperatury pracy | -25-40 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ