PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2 PR12 16 A 3P
KRZYW
Legrand
PRZEŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1-2 PR12 16 A 3P
REF. 027432
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060274320
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
421,08 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj przełącznika | Przełącznik wielopołożeniowy |
---|---|
Liczba biegunów | 3 |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 690 V |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 16 A |
Liczba stopni przełączania | 3 |
Z pozycją 0 | Tak |
Z powrotem do położenia 0 | Nie |
Budowa urządzenia | Urządzenie wbudowane |
---|---|
Do montażu na płycie | Nie |
Do montażu tablicowego | Tak |
Kompletne urządzenie w obudowie | Nie |
Rodzaj elementu wykonawczego | Przełącznik |
Rozmiar tabliczki | 48x48 mm |
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP40 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
UL recogn-280206-E57817
(0.18 Mo)
Certyfikat
CSA-1725160
(0.1 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR 60026094B
(0.32 Mo)
WYBIERZ