PRZEKŁADNIK PRĄDOWY CT 800/5A ŚR. 40 / 50,5X12,5
LM300
Legrand
PRZEKŁADNIK PRĄDOWY CT 800/5A ŚR. 40 / 50,5X12,5
REF. 412132
PKWiU 26.51.66.0
EAN.
3414970593276
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
307,69 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Przekładnik prądowy ochronny |
---|---|
Znamionowy prąd pierwotny | 800 A |
Znamionowy prąd wtórny | 5 A |
Znamionowa wtórna moc pozorna | 8 VA |
Klasa dokładności | 0,5 |
Współczynnik przetężeniowy | FS 5 |
Legalizowany | Tak |
---|---|
Z ochroną przed dotykiem | Tak |
Średnica przepustu | 40 mm |
Z szyną miedzianą | Nie |
Przyłącze obwodu wtórnego | Połączenie śrubowe |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
WYBIERZ