PRZEKŁADNIK POMIAROWY CT 250A DO SPX3-V NH1/2/3
SPX
Legrand
PRZEKŁADNIK POMIAROWY CT 250A DO SPX3-V NH1/2/3
REF. 605875
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3414970763693
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 201,95 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Przekładnik prądowy przepustowy |
---|---|
Znamionowy prąd pierwotny | 250 A |
Znamionowy prąd wtórny | 5 A |
Znamionowa wtórna moc pozorna | 5 VA |
Klasa dokładności | 1 |
Współczynnik przetężeniowy | FS 5 |
Z ochroną przed dotykiem | Tak |
---|---|
Mocowanie zatrzaskowe | Tak |
Z szyną miedzianą | Nie |
Przyłącze obwodu wtórnego | Połączenie śrubowe |
Liczba wejść pierwotnych | 1 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ