PRZEGRODA DO KORYT 50 MM, I316L - 3M
CBASS
Legrand
PRZEGRODA DO KORYT 50 MM, I316L - 3M
REF. CM923024
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599079230243
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
141,58 zł
/
m
Product available in
3 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość przegrody | 48 mm |
---|---|
Długość | 3000 mm |
Model | Profil L |
Perforacja montażowa | Tak |
Sposób mocowania | Przykręcanie |
Do korytek siatkowych | Tak |
Do drabinek kablowych | Nie |
Do korytek kablowych | Tak |
---|---|
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Stal nierdzewna |
Stal nierdzewna, wytrawiona | Tak |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Kolor | Stal szlachetna |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ