PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: BT:INTERF. MOD 2 STYK. ANTYWŁ.
Bticino
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: BT:INTERF. MOD 2 STYK. ANTYWŁ.
REF. F482
EAN.
8012199780610
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Nie |
Inne systemy magistralne | Inne |
Sposób montażu | Adapter szyny DIN |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
Model | Rozszerzenie |
---|---|
Ze wskaźnikiem LED | Tak |
Liczba wejść | 2 |
Ze złączem magistrali | Tak |
Wejściowe napięcie sterujące | Nie |
Wejściowy prąd sterujący | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |