PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO ŁĄCZNIK KĄTOWY 40X40
LNECO
Legrand
PRODUKT CZASOWO NIEDOSTĘPNY DO LIPCA 2023: LN ECO ŁĄCZNIK KĄTOWY 40X40
REF. 638183
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066381831
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
6,58 zł
/
sztuka
Product available in
5 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Forma odlewana |
---|---|
Zakres kątów | 90-90 ° |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
---|---|
Z folią ochronną | Nie |
Sposób mocowania | Wypinane |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | Inne |
Zakres temperatury pracy | 15-60 °C |
Szerokość | 40 mm |
Wysokość | 40 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ