POPUP MODUŁ Z KABLEM ZWIJANYM RJ45 KAT6UTP
PPOD
Legrand
POPUP MODUŁ Z KABLEM ZWIJANYM RJ45 KAT6UTP
REF. 054034
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970339249
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
139,68 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Do wbudowania |
---|---|
Model uchylny | Nie |
Możliwość wysuwania | Nie |
Model/kształt/forma | Inne |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Szary |
Długość | 105 mm |
Szerokość | 58 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Średnica | 0 mm |
---|---|
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F) | 0 |
Liczba złączy HDMI | 0 |
Liczba gniazd D-Sub 15-pinowych | 0 |
Liczba złączy USB | 0 |
Liczba złączy audio | 0 |
Liczba złączy kat. 5e | 0 |
Liczba złączy kat. 6 | 1 |
Z ochroną przeciwprzepięciową | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ