POKRYWA STANDARDOWA PLASTIKOWA POD WYKŁADZINĘ DO PUSZKI 8/12M
PPOD
Legrand
POKRYWA STANDARDOWA PLASTIKOWA POD WYKŁADZINĘ DO PUSZKI 8/12M
REF. 088000
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970754936
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
302,65 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Prostokątny |
---|---|
Liczba modułów | 1 |
Materiał obudowy | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni obudowy | Inne |
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową | Tak |
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową | 8 mm |
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej | Tak |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7031 |
Do kanałów podpodłogowych | Nie |
---|---|
Do niewypełnionych podłóg | Tak |
Do instalacji z podwójnym dnem | Tak |
Do czyszczenia na mokro | Tak |
Szerokość zewnętrzna | 203 mm |
Długość zewnętrzna | 286 mm |
Długość wbudowania | 264 mm |
Szerokość wbudowania | 181 mm |
Minimalna głębokość | 41 mm |
Dokumentacja
5 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
7 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ