PODST MONT DPX3 250 POZIOM
X4000
Legrand
PODST MONT DPX3 250 POZIOM
REF. 020638
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060206383
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
702,42 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 200 mm |
---|---|
Szerokość | 600 mm |
Materiał | Stal |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
---|---|
Perforacja | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
WYBIERZ