PODPORA DO PODŁOGI TECHNICZNEJ DO SZAFY 600 MM X2
LCSSV
Legrand
PODPORA DO PODŁOGI TECHNICZNEJ DO SZAFY 600 MM X2
REF. 446882
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972027588
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
610,94 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 550 mm |
---|---|
Wysokość | 700 mm |
Głębokość | 180 mm |
Szerokość montażowa w szafie | 600 mm |
Głębokość montażowa w szafie | 1200 mm |
Materiał | Stal |
Wykończenie powierzchni | Ocynk |
---|---|
Kolor | Cynk |
Z wejściem kablowym | Nie |
Odporność udarowa | IK02 |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ