PLEXO55 WYŁĄCZNIK AWARYJNY NA KLUCZ SZARY/ŻÓŁTY 3A-250V~
PLX55
Legrand
PLEXO55 WYŁĄCZNIK AWARYJNY NA KLUCZ SZARY/ŻÓŁTY 3A-250V~
REF. 069548
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060695484
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
169,13 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób odblokowania | Za pomocą klucza |
---|---|
Liczba styków rozwiernych | 1 |
Liczba styków zwiernych | 1 |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Sposób montażu | Do wbudowania |
Z podświetleniem | Nie |
Średnica otworu | 22.5 mm |
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego | Połączenie śrubowe |
Szerokość | 62 mm |
---|---|
Wysokość | 62 mm |
Głębokość | 93 mm |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -25-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Przekrój zacisków | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ