PLEXO55 PUSZKA PROSTOKĄTNA Z PRZEPUSTAMI 220X170X86 MM
PUSZK
Legrand
PLEXO55 PUSZKA PROSTOKĄTNA Z PRZEPUSTAMI 220X170X86 MM
REF. 092062
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060920623
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
113,26 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Maksymalny przekrój przewodu | 32 mm² |
---|---|
Wyposażenie | Brak |
Model/kształt/forma | Prostokątny |
Sposób montażu | Uniwersalny |
Montaż w ziemi | Nie |
Montaż pod wodą | Nie |
Do rur o średnicy | 32 mm |
Wpusty z tyłu | Nie |
Długość | 240 mm |
Szerokość | 190 mm |
Głębokość | 94 mm |
Zestawialne | Nie |
Liczba wpustów | 14 |
Rodzaj przepustu w obudowie | Membrana stopniowego cięcia |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Szary |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Inne |
Pokrywa przezroczysta | Nie |
---|---|
Sposób mocowania pokrywy | Zatrzask bagnetowy |
Możliwość dodatkowego uszczelnienia | Nie |
Masa uszczelniająca w zestawie | Nie |
Plombowane | Tak |
Podtrzymanie funkcji | Brak |
Z ekranowaniem | Nie |
Odporne na warunki atmosferyczne | Tak |
Zakres temperatury pracy | -25-40 °C |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Do stref zagrożonych wybuchem gazu | Brak |
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu | Brak |
Odporność udarowa | IK07 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Numer RAL | 7035 |
Model antybakteryjny | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Typ przepustu | Elastyczne do docinania |
Rozstaw punktów mocowania - w pionie | 80-80 mm |
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie | 141-147 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ