PLEXO IP66 PRZYCISK PRZEŁĄCZNY NO/NC 6 A - 250 V~ - KOMPLET NATYNKOWY
PLX55
Legrand
PLEXO IP66 PRZYCISK PRZEŁĄCZNY NO/NC 6 A - 250 V~ - KOMPLET NATYNKOWY
REF. 090462
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060904623
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
323,55 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z kompletną obudową |
---|---|
Model | Przycisk pojedynczy |
Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
Liczba styków rozwiernych | 1 |
Liczba styków zwiernych | 1 |
Liczba styków przełącznych | 0 |
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa | Nie |
Liczba dźwigni | 1 |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Liczba biegunów | 2 |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Prąd znamionowy | 6 A |
Z podświetleniem | Tak |
Z lampką sygnalizacyjną | Tak |
Styki sygnału zwrotnego | Nie |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Sposób mocowania | Mocowanie śrubowe |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
---|---|
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Szary |
Numer RAL (zbliżony) | 7016 |
Przezroczysty | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Nadruk | Brak |
Stopień ochrony (IP) | IP66 |
Odporność udarowa | IK08 |
Szerokość osprzętu | 98 mm |
Wysokość osprzętu | 117 mm |
Głębokość osprzętu | 63 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 40 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -20-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-40 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Przekrój żyły | 4-4 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
NF-NF012_4096
(0.51 Mo)
WYBIERZ