PANELE BOCZNE COKOŁU 100MM GŁĘB.600
ALTIS
Legrand
PANELE BOCZNE COKOŁU 100MM GŁĘB.600
REF. 047678
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060476786
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
396,61 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Zastaw boczny cokołu |
---|---|
Materiał | Stal |
Kolor | Szary |
Numer RAL (zbliżony) | 7013 |
Głębokość montażowa w szafie | 600 mm |
Do napowietrzania/odpowietrzania | Nie |
Do organizatora kabli | Nie |
Do montażu na zewnątrz | Nie |
---|---|
Wysokość | 100 mm |
Głębokość | 600 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Numer RAL | 7013 |
Bezhalogenowe | Tak |