P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 32 A/400 V/3P+Z IP44
P17
Legrand
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 32 A/400 V/3P+Z IP44
REF. 056613
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060566135
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
714,14 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Gniazdo wtykowe CEE 16A | Brak |
---|---|
Gniazdo wtykowe CEE 32A | 1x32A xp xxxV |
Gniazdo wtykowe CEE 63A | Brak |
Gniazdo wtykowe CEE 125A | Brak |
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F) | 1 |
Rodzaj zabezpieczenia | Brak |
Wyłącznik różnicowoprądowy | Brak |
Liczba wyłączników nadprądowych | 0 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Zasilanie / możliwość podłączenia | Inne |
---|---|
Średnica przepustu kablowego | M32 |
Rodzaj obsługi | Montaż ścienny |
Stopień ochrony (IP) | IP44 |
Model wojskowy | Nie |
Kolor | Szary |
Wysokość | 220 mm |
Szerokość | 125 mm |
Głębokość | 138 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ