-
Gniazdo wtykowe CEE 16A
-
Gniazdo wtykowe CEE 16A
-
Gniazdo wtykowe CEE 16A
-
Gniazdo wtykowe CEE 32A
-
Gniazdo wtykowe CEE 32A
-
Gniazdo wtykowe CEE 32A
-
Materiał obudowy
-
Gniazdo wtykowe CEE 63A
-
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
-
Gniazdo wtykowe CEE 125A
-
Rodzaj zabezpieczenia
-
Wyłącznik różnicowoprądowy
-
Model wojskowy
-
Zasilanie / możliwość podłączenia
-
Średnica przepustu kablowego
-
Rodzaj obsługi
-
Liczba wyłączników nadprądowych
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Stopień ochrony (IP)
-
Kolor
PKWiU 27.33.13.0
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 32 A/400 V/3P+N+Z IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 16 A/400 V/3P+N+Z IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 16 A/400 V/3P+Z IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 32 A/230 V/2P+Z IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 32 A/400 V/3P+Z IP44
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
P17 ZESTAW ZASILAJĄCY Z ROZŁĄCZNIKIEM 16 A/230 V/2P+Z IP44
Cena bez VAT