P17 TEMPRA PRO WTYCZKA PRZENOŚNA 32A 3P+N+Z 230V IP67
P17
Legrand
P17 TEMPRA PRO WTYCZKA PRZENOŚNA 32A 3P+N+Z 230V IP67
REF. 555436
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245065554366
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
89,53 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy IEC | 32 A |
---|---|
Liczba biegunów | 5 |
Napięcie zgodnie z EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) niebieski |
Wskaźnik położenia styku ochronnego | 9 h |
Kolor identyfikacyjny | Niebieski |
Numer RAL | 5005 |
Zwrotnica faz | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP67 |
---|---|
Rodzaj połączenia | Zacisk śrubowy |
Kierunek wprowadzenia kabla | Dławnica |
Kierunek wprowadzenia wtyczki | Prosty |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Model wojskowy | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Certyfikat
IMQ-CA02.05954
(0.35 Mo)
Certyfikat
CQC-CQC2016010203858864
(1.29 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ