P17 TEMPRA PRO GNIAZDO TABLICOWE 32A 3P+N+Z 400V IP67
P17
Legrand
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO TABLICOWE 32A 3P+N+Z 400V IP67
REF. 555489
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245065554892
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
76,55 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy IEC | 32 A |
---|---|
Napięcie zgodnie z EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) czerwone |
Liczba biegunów | 5 |
Wskaźnik położenia styku ochronnego | 6 h |
Kolor identyfikacyjny | Czerwony |
Stopień ochrony (IP) | IP67 |
Rodzaj połączenia | Zacisk śrubowy |
Kierunek wprowadzenia wtyczki | Prosty |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Model wojskowy | Nie |
Rozmiar kołnierza pionowy | 84 mm |
Odstęp pomiędzy otworami w pionie | 70 mm |
Rozmiar kołnierza poziomy | 84 mm |
Odstęp pomiędzy otworami w poziomie | 70 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
2 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
4 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Certyfikat
IMQ-CA02.05951
(0.42 Mo)
Certyfikat
CCC-CQC2016010203837678
(3.45 Mo)
WYBIERZ