P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 16A 3P+N+Z 400V IP67
P17
Legrand
P17 TEMPRA PRO GNIAZDO STAŁE 16A 3P+N+Z 400V IP67
REF. 555359
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245065553598
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
104,98 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Gniazdo wtykowe CEE 16A | 1x16A 5p 400V |
---|---|
Gniazdo wtykowe CEE 32A | Brak |
Gniazdo wtykowe CEE 63A | Brak |
Gniazdo wtykowe CEE 125A | Brak |
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F) | 1 |
Rodzaj zabezpieczenia | Brak |
Wyłącznik różnicowoprądowy | Brak |
Liczba wyłączników nadprądowych | 0 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Zasilanie / możliwość podłączenia | Inne |
---|---|
Średnica przepustu kablowego | M25 |
Rodzaj obsługi | Montaż ścienny |
Stopień ochrony (IP) | IP67 |
Model wojskowy | Nie |
Kolor | Szary |
Wysokość | 138 mm |
Szerokość | 93 mm |
Głębokość | 140 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
2 dokumenty
Autocad 3D
Plik BIM
4 dokumenty
Certyfikat
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
Certyfikat
CCC-CQC2016010203837679
(3.47 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ